Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OCFS2-010M |
OCFS2-011M |
OCFS2-012M |
OCFS2-013M |
OCFS2-014M |
OCFS2-015M |
OCFS2-016M |
OCFS2-017M |
OCFS2-018M |
OCFS2-019M |
OCFS2-020M |
OCFS2-025M |
OCFS2-030M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | |
99.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 3.3 | |
99.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3.6 | |
99.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 3.9 | |
93.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 4.2 | |
93.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | |
93.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 4.8 | |
93.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 5.1 | |
93.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 5.4 | |
93.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 5.7 | |
88.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | |
88.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 7.5 | |
88.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 9 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Overall Length (L)(mm) | 38 |
Machining Application | Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Specifications | Miniature Type | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali