Fresa in metallo duro, tipo OCFS4-L

Fresa in metallo duro, tipo OCFS4-L
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OCFS4-030L
OCFS4-035L
OCFS4-040L
OCFS4-045L
OCFS4-050L
OCFS4-055L
OCFS4-060L
OCFS4-065L
OCFS4-070L
OCFS4-075L
OCFS4-080L
OCFS4-085L
OCFS4-090L
OCFS4-095L
OCFS4-100L
OCFS4-105L
OCFS4-110L
OCFS4-115L
OCFS4-120L
OCFS4-130L
OCFS4-140L
OCFS4-150L
OCFS4-160L
OCFS4-170L
OCFS4-180L
OCFS4-190L
OCFS4-200L
OCFS4-210L
OCFS4-220L
OCFS4-230L
OCFS4-240L
OCFS4-250L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/C
(mm)

135.50 €

1 Disponibile 8 giorni 3206600.1

135.50 €

1 Disponibile 8 giorni 3.5226600.1

144.44 €

1 Disponibile 8 giorni 4246600.1

144.44 €

1 Disponibile 8 giorni 4.5286600.1

111.29 €

1 Disponibile 8 giorni 5306700.1

119.87 €

1 Disponibile 8 giorni 5.5306700.2

120.66 €

1 Disponibile 8 giorni 6306700.2

144.18 €

1 Disponibile 8 giorni 6.5408900.2

145.41 €

1 Disponibile 8 giorni 7408900.2

160.13 €

1 Disponibile 8 giorni 7.5408900.2

161.36 €

1 Disponibile 8 giorni 8408900.2

200.63 €

1 Disponibile 8 giorni 8.540101000.2

200.63 €

1 Disponibile 8 giorni 940101000.2

227.63 €

1 Disponibile 8 giorni 9.540101000.2

228.85 €

1 Disponibile 8 giorni 1050101100.2

252.16 €

1 Disponibile 8 giorni 10.550121100.2

252.16 €

1 Disponibile 8 giorni 1150121100.2

274.26 €

1 Disponibile 8 giorni 11.550121100.2

274.26 €

1 Disponibile 8 giorni 1250121100.2

314.74 €

1 Disponibile 8 giorni 1360121200.2

457.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1470161300.2

475.47 €

1 Disponibile 8 giorni 1570161300.2

542.95 €

1 Disponibile 8 giorni 1670161300.3

718.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1770201400.3

745.40 €

1 Disponibile 8 giorni 1870201400.3

778.54 €

1 Disponibile 8 giorni 1970201400.4

806.75 €

1 Disponibile 8 giorni 2070201400.5

887.75 €

1 Disponibile 8 giorni 2180251500.5

947.87 €

1 Disponibile 8 giorni 2280251500.5

1,003.08 €

1 Disponibile 8 giorni 2380251500.5

1,069.33 €

1 Disponibile 8 giorni 2480251500.5

1,183.44 €

1 Disponibile 8 giorni 2580251500.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato Coating Senza rivestimento
Machining Application Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Blade tip shape Piano C Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Specifications Long Blade Length Torsion Angle 30° Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys

Supporto tecnico