Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.26 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | 45 | 0.1 | ||
75.35 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 11 | 6 | 45 | 0.1 | ||
75.35 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 45 | 0.1 | ||
81.17 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 14 | 6 | 45 | 0.1 | ||
81.17 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 50 | 0.1 | ||
89.36 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | ||
89.36 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | ||
101.68 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | ||
101.68 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
114.10 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
114.10 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
92.19 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
92.19 € | 1 | 6 giorni | 9 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | ||
92.19 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | ||
108.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | ||
123.52 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | ||
123.52 € | 1 | 6 giorni | 11 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | ||
136.74 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | ||
136.74 € | 1 | 6 giorni | 12 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | ||
159.11 € | 1 | 6 giorni | 13 | 30 | 12 | 80 | 0.2 | ||
200.77 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | ||
208.91 € | 1 | 6 giorni | 15 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | ||
237.38 € | 1 | 6 giorni | 16 | 35 | 16 | 90 | 0.3 | ||
298.38 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | ||
309.55 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | ||
322.77 € | 1 | 6 giorni | 19 | 40 | 20 | 105 | 0.4 | ||
335.98 € | 1 | 6 giorni | 20 | 40 | 20 | 105 | 0.5 | ||
397.99 € | 1 | 6 giorni | 21 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
425.44 € | 1 | 6 giorni | 22 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
449.84 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
479.31 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
490.50 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
696.86 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
715.17 € | 1 | 6 giorni | 27 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
737.52 € | 1 | 6 giorni | 28 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | ||
869.67 € | 1 | 6 giorni | 29 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | ||
891.02 € | 1 | 6 giorni | 30 | 60 | 32 | 130 | 0.5 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato | Coating | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Blade tip shape | Piano C | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Specifications | Standard blade length, torsional angle 30° | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali