Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ESL-SBE-R3-250 |
ESL-SBE-R4-250 |
ESL-SBE-R5-250 |
ESL-SBE-R5-300 |
ESL-SBE-R5-330 |
ESL-SBE-R6-280 |
ESL-SBE-R6-330 |
ESL-SBE-R8-330 |
ESL-SBE-R10-300 |
ESL-SBE-R10-350 |
ESL-SBE-R12.5-300 |
ESL-SBE-R12.5-350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 40 | 250 | 6 | 6 | ||
335.98 € | 1 | 6 giorni | 4 | 50 | 250 | 8 | 8 | ||
358.35 € | 1 | 6 giorni | 5 | 60 | 250 | 10 | 10 | ||
436.63 € | 1 | 6 giorni | 5 | 60 | 300 | 10 | 10 | ||
492.53 € | 1 | 6 giorni | 5 | 60 | 330 | 10 | 10 | ||
492.53 € | 1 | 6 giorni | 6 | 70 | 280 | 12 | 12 | ||
615.54 € | 1 | 6 giorni | 6 | 70 | 330 | 12 | 12 | ||
693.81 € | 1 | 6 giorni | 8 | 80 | 330 | 16 | 16 | ||
883.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 300 | 20 | 20 | ||
1,037.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 350 | 20 | 20 | ||
1,240.70 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 100 | 300 | 25 | 25 | ||
1,484.68 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 100 | 350 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Sfera | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Features | 2-Flute, Ultra-Long Shank | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φd(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali