Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | ℓ2 (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 10 | 100 | 4 | 66 | 2 | |
119.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 15 | 100 | 4 | 68 | 3 | |
123.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.25 | 13 | 100 | 4 | 67 | 2.5 | |
123.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.75 | 18 | 100 | 4 | 69 | 3.5 | |
119.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 20 | 100 | 4 | 77 | 4 | |
156.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 | 25 | 120 | 6 | 68 | 5 | |
162.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.25 | 23 | 120 | 6 | 67 | 4.5 | |
162.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.75 | 28 | 120 | 6 | 69 | 5.5 | |
156.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 30 | 120 | 6 | 87 | 6 | |
237.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.5 | 30 | 140 | 8 | 78 | 7 | |
237.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 35 | 140 | 8 | 102 | 8 | |
304.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.5 | 40 | 170 | 10 | 88 | 9 | |
304.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 45 | 170 | 10 | 122 | 10 | |
342.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.5 | 45 | 180 | 10 | 130 | 11 | |
394.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 50 | 180 | 12 | 127 | 12 | |
432.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6.5 | 50 | 180 | 12 | 125 | 13 | |
513.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7 | 55 | 190 | 16 | 86 | 14 | |
588.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7.5 | 55 | 190 | 16 | 88 | 15 | |
616.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 55 | 190 | 16 | 132 | 16 | |
729.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8.5 | 55 | 200 | 16 | 140 | 17 | |
810.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 55 | 200 | 20 | 86 | 18 | |
871.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9.5 | 58 | 200 | 20 | 88 | 19 | |
929.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 60 | 200 | 20 | 137 | 20 | |
1,227.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12.5 | 65 | 200 | 25 | 132 | 25 | |
1,362.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 80 | 200 | 32 | 86 | 30 |
Loading...
Type | Sfera | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Features | 2-Flute, Medium-Long | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
ℓ2(mm)
φd(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali