Fresa a testa sferica in metallo duro integrale, SBEL

Fresa a testa sferica in metallo duro integrale, SBEL
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBEL-R0.5
SBEL-R0.6
SBEL-R0.7
SBEL-R0.8
SBEL-R0.9
SBEL-R0.75
SBEL-R1.0
SBEL-R1.5
SBEL-R1.25
SBEL-R1.75
SBEL-R2.0
SBEL-R2.5
SBEL-R2.25
SBEL-R2.75
SBEL-R3.0
SBEL-R3.5
SBEL-R3.25
SBEL-R3.75
SBEL-R4.0
SBEL-R4.5
SBEL-R4.25
SBEL-R4.75
SBEL-R5.0
SBEL-R5.5
SBEL-R6.0
SBEL-R6.5
SBEL-R7.0
SBEL-R7.5
SBEL-R8.0
SBEL-R8.5
SBEL-R9.0
SBEL-R9.5
SBEL-R10.0
SBEL-R12.5
SBEL-R15.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φd
(mm)

107.03 €

1 Disponibile 8 giorni 0.554541

107.03 €

1 Disponibile 8 giorni 0.654541.2

107.03 €

1 Disponibile 8 giorni 0.784541.4

107.03 €

1 Disponibile 8 giorni 0.884541.6

107.03 €

1 Disponibile 8 giorni 0.984541.8

107.03 €

1 Disponibile 8 giorni 0.7584541.5

138.20 €

1 Disponibile 8 giorni 1105042

138.20 €

1 Disponibile 8 giorni 1.5155543

138.20 €

1 Disponibile 8 giorni 1.25135042.5

143.96 €

1 Disponibile 8 giorni 1.75185543.5

140.13 €

1 Disponibile 8 giorni 2206044

112.07 €

1 Disponibile 8 giorni 2.5257065

118.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.25236064.5

121.54 €

1 Disponibile 8 giorni 2.75288065.5

112.73 €

1 Disponibile 8 giorni 3308066

142.97 €

1 Disponibile 8 giorni 3.5308087

135.59 €

1 Disponibile 8 giorni 3.25308066.5

162.59 €

1 Disponibile 8 giorni 3.75359087.5

149.09 €

1 Disponibile 8 giorni 4359088

194.49 €

1 Disponibile 8 giorni 4.54090109

176.09 €

1 Disponibile 8 giorni 4.25359088.5

219.04 €

1 Disponibile 8 giorni 4.7545100109.5

214.12 €

1 Disponibile 8 giorni 5451001010

227.63 €

1 Disponibile 8 giorni 5.5451001011

291.42 €

1 Disponibile 8 giorni 6501001212

389.57 €

1 Disponibile 8 giorni 6.5501101213

449.71 €

1 Disponibile 8 giorni 7551201214

568.73 €

1 Disponibile 8 giorni 7.5551201615

604.31 €

1 Disponibile 8 giorni 8551301616

724.55 €

1 Disponibile 8 giorni 8.5551302017

792.04 €

1 Disponibile 8 giorni 9551302018

858.30 €

1 Disponibile 8 giorni 9.5581402019

913.50 €

1 Disponibile 8 giorni 10601502020

1,209.22 €

1 Disponibile 8 giorni 12.5651502525

1,288.96 €

1 Disponibile 8 giorni 15801503230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Grafite Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento R Precision(μm) 0~-50 Machining Application Superficie curva / Incisione / Scanalatura R
Features 2-Flute, Long Blade Length Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys With/Without Torsion Available

Supporto tecnico