Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MDB-1020-M10 |
MDB-2025-M12 |
MDB-2026-M12 |
MDB-2032-M16 |
MDB-2033-M16 |
MDB-3040-M16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | O.D. (mm) (mm) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Component: Clamp screw | Dimensions MD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.24 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1 | 35 | 19 | 14 | DSW-4075 | M10 | ||
238.86 € | 1 | 6 giorni | 25 | 2 | 35 | 23 | 17 | DSW-4075 | M12 | ||
238.86 € | 1 | 6 giorni | 26 | 2 | 35 | 24 | 17 | DSW-4075 | M12 | ||
273.92 € | 1 | 6 giorni | 32 | 2 | 43 | 30 | 22 | DSW-4085 | M16 | ||
246.04 € | 1 | 6 giorni | 33 | 2 | 43 | 31 | 22 | DSW-4085 | M16 | ||
258.99 € | 1 | 6 giorni | 40 | 3 | 43 | 32 | 22 | DSW-4085 | M16 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Altro | Finish category | Finitura | Mounting Method | Spina di centraggio |
---|---|---|---|---|---|
Component: wrench | A-15 | Supported tips | DBD170408/DBD170408-30/DBD170408-F | With/Without Coolant Holes | Available |
Application | Flat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/pocket machining/curved surface machining/helical machining |
Configura
Proprietà di base
O.D. (mm)(mm)
Total number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Component: Clamp screw
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali