Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VN-ALES2-030 |
VN-ALES2-040 |
VN-ALES2-050 |
VN-ALES2-060 |
VN-ALES2-080 |
VN-ALES2-100 |
VN-ALES2-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.48 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 4 | 60 | 45 | ||
633.83 € | 1 | 6 giorni | 4 | 7 | 4 | 60 | 43 | ||
692.69 € | 1 | 6 giorni | 5 | 7 | 6 | 65 | 48 | ||
763.85 € | 1 | 6 giorni | 6 | 9 | 6 | 65 | 46 | ||
970.86 € | 1 | 6 giorni | 8 | 9 | 8 | 85 | 66 | ||
1,119.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 10 | 100 | 78 | ||
1,371.94 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 12 | 120 | 98 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Features | Adopts a dedicated blade shape for aluminum, etc. / Integral sintered diamond twisted blade end mill created with simultaneous sintering of diamond and carbide | Specifications | Torsion Angle 30°/ Blade length is 1 to 2 times the blade diameter |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali