Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512.57 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 6 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
471.60 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 6 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
492.09 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 7 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
492.09 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
492.09 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
492.09 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
901.73 € | 1 | 6 giorni | 1 | 10 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
942.69 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 10 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
942.69 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 10 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
942.69 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 10 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
942.69 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 10 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
860.76 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 10 | 40 | Punta a gambo dritto | ||
901.73 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
901.73 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
901.73 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
901.73 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
819.80 € | 1 | 6 giorni | 2 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
901.73 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
901.73 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
901.73 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
901.73 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
819.80 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
881.25 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 22 | 45 | Punta a gambo dritto | ||
881.25 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 25 | 50 | Punta a gambo dritto | ||
881.25 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 25 | 50 | Punta a gambo dritto | ||
881.25 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 25 | 50 | Punta a gambo dritto | ||
799.32 € | 1 | 6 giorni | 3 | 25 | 50 | A gambo dritto |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Dimensions/Ds(φ mm) | 3 | Machining Application | Drilling |
Specifications | Torsion Angle 30°, Effective Machining Depth 3xDc |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali