Fresa Hepta Mill HEP, per alesaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HEP-4063R-08-22
HEP-4063R-08-27
HEP-5080R-08-27
HEP-6100R-08-32
HEP-7125R-08-40
HEP-8160R-08-40
HEP-9200R-08-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimensions φDb
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimensions φd1
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimensions φDc1
(mm)
Dimensions Lf
(mm)
Air Hole Weight
(kg)
Accessory

596.27 €

1 8 giorni 63460221710.46.32049.550Available1.1Set Bolt for Arbor: M10

596.27 €

1 8 giorni 63460272012.472249.550Available1.1Set Bolt for Arbor: M12x1.75x30

903.02 €

1 8 giorni 80576272012.472266.655Available1.9Set Bolt for Arbor: M12x1.75x40

1,216.46 €

1 8 giorni 100696322614.483286.670Available3.6Set Bolt for Arbor: M16x2x45

1,528.78 €

1 8 giorni 1257100403216.4935111.670Available5.5Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45

1,807.64 €

1 8 giorni 1608100403216.4935146.670Available8.4Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45

2,331.90 €

1 8 giorni 20091406014025.414.340186.665NA10.2Set Bolt for Arbor: M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tipo verticale Mounting Method Albero Type Hole Diameter mm Size
Supported tips XDMW080620ZTR/XDMW080635ZTR-S/XDMT080620ZER/XDMT080708ZER Machining Application Details Pocket machining / curved surface processing / plunging

Supporto tecnico