• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mirror Bore, profilo BNM, inserto compatibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNM-060-JC10000
BNM-060-KT9
BNM-070-JC10000
BNM-080-JC10000
BNM-080-KT9
BNM-100-JC10000
BNM-100-JC4015
BNM-100-KT9
BNM-110-JC10000
BNM-120-JC10000
BNM-120-KT9
BNM-160-JBN245
BNM-160-JC10000
BNM-160-JC5015
BNM-160-KT9
BNM-200-JBN245
BNM-200-JC10000
BNM-200-KT9
BNM-250-JBN245
BNM-250-KT9
BNM-300-JBN245
BNM-300-KT9
BNM-320-KT9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Dimensions/A
(mm)
Dimensions/T
(mm)
Dimensions/B
(mm)
Material type Dimensions/R
(mm)
Work material details Material

282.84 €

1 6 giorni -625JC100003GraphiteDia Coating

50.93 €

2 6 giorni Ghisa625KT93-Carbide alloy

270.82 €

1 6 giorni -725.5JC100003.5GraphiteDia Coating

224.66 €

1 6 giorni -82.47JC100004GraphiteDia Coating

53.56 €

2 6 giorni Ghisa82.47KT94-Carbide alloy

266.20 €

1 6 giorni -102.68.5JC100005GraphiteDia Coating

58.63 €

2 6 giorni Acciaio102.68.5JC40155-PVD Coating

55.80 €

2 6 giorni Ghisa102.68.5KT95-Carbide alloy

270.82 €

1 6 giorni -112.69JC100005.5GraphiteDia Coating

301.53 €

1 6 giorni -12310JC100006GraphiteDia Coating

59.54 €

2 6 giorni Ghisa12310KT96-Carbide alloy

580.73 €

1 6 giorni Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza16412JBN2458-CBN

311.69 €

1 6 giorni -16412JC100008GraphiteDia Coating

65.06 €

2 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezza16412JC50158-PVD Coating

61.98 €

2 6 giorni Ghisa16412KT98-Carbide alloy

724.49 €

1 6 giorni Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza20515JBN24510-CBN

339.70 €

1 6 giorni -20515JC1000010GraphiteDia Coating

64.43 €

2 6 giorni Ghisa20515KT910-Carbide alloy

664.68 €

1 6 giorni Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza25618.5JBN24512.5-CBN

63.25 €

2 6 giorni Ghisa25618.5KT912.5-Carbide alloy

769.55 €

2 6 giorni Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza30722.5JBN24515-CBN

80.01 €

2 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso30722.5KT915-Carbide alloy

105.26 €

2 6 giorni Ghisa32723.5KT916-Carbide alloy

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro Clearance angle Altro Available corners 1
R Precision(mm) 0.006~-0.006 Machining Application For finishing, shape processing Specifications High-speed cutting is possible, and it is long-lasting and has surface roughness due to the CBN chip that allows for shortened times for the machining of large press molds, allowing also for the shortened grinding time; it also is capable of repolishing
Features A new lineup is introduced for the CBN chip for "Cera Ball BNM Shape" for high-precision molding

Supporto tecnico