Fresa Mirror Radius, RNM, inserto compatibile RNM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNM-200-R10-JC8015
RNM-200-R20-JC8015
RNM-200-R30-JC8015
RNM-300-R15-JC8015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Clearance angle Dimensions/A
(mm)
Dimensions/T
(mm)
Dimensions/B
(mm)
Dimensions/R
(mm)
Dimensions/S
(mm)

102.83 €

2 6 giorni [Altro] Altro2051516.7

102.83 €

2 6 giorni [Altro] Altro2051526.7

102.83 €

2 6 giorni [Altro] 2°2051536.7

141.38 €

2 6 giorni [Altro] 2°30722.51.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro work material Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza Available corners 2
Material type JC8015 Material PVD Coating Machining Application For finishing, high-feed shape processing

Supporto tecnico