Codice articolo del costruttore: DV-SEHH6080
Marca: DIJET
Prezzo: 87.51 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DV-SEHH6080
Blade diameter (D)(φ) | 8 | work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Ghisa | Blade length (ℓ)(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Alta torsione | Shank diameter (d)(mm) | 8 |
Overall Length (L)(mm) | 75 | Machining Application | Laterale | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Other Coating | DV Value Coat | Dimensions/ℓ2(mm) | - |
Dimensions/ℓs(mm) | 55 | Other Processing Applications | Value Coat/Shoulder Grinding | Details Type | Regular |
Specifications | For machining materials with high hardness (70 HRC); 4, 6, 8 flutes, torsion angle 50° |
Si trova sulla pagina di One Cut 70 DV-SEH, il codice articolo è il seguente: DV-SEHH6080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DV-SEHH6080.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali