Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 2 | 3 | 0.5 | 6 | 70 | 12 | |
127.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 2 | 3 | 0.5 | 6 | 70 | 16 | |
127.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 2 | 3 | 0.5 | 6 | 70 | 20 | |
122.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 80 | 18 | |
125.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 80 | 24 | |
128.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 80 | 30 | |
126.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 4 | 6 | 1 | 6 | 90 | 24 | |
130.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 4 | 6 | 1 | 6 | 90 | 30 | |
134.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 4 | 6 | 1 | 6 | 90 | 40 | |
132.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 5 | 7.5 | 1.2 | 6 | 90 | 30 | |
167.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 5 | 7.5 | 1.2 | 8 | 100 | 40 | |
180.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 5 | 7.5 | 1.2 | 8 | 110 | 50 | |
171.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 100 | 40 | |
185.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 115 | 55 | |
195.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0°50' | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 130 | 67 | |
216.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 8 | 12 | 2 | 10 | 115 | 55 | |
227.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0°50' | 8 | 12 | 2 | 10 | 130 | 70 | |
281.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 8 | 12 | 2 | 12 | 150 | 90 | |
276.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0°50' | 10 | 15 | 2 | 12 | 135 | 73 | |
547.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 10 | 15 | 2 | 16 | 155 | 95 | |
591.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 10 | 15 | 2 | 16 | 175 | 115 | |
581.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 12 | 18 | 2 | 16 | 140 | 80 | |
630.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 12 | 18 | 2 | 16 | 165 | 105 | |
916.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1° | 16 | 24 | 3 | 20 | 180 | 105 | |
1,036.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0°50' | 16 | 24 | 3 | 20 | 220 | 155 |
Loading...
Type | Raggio conico | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Accuracy R | ±0.015 | Torsional Angle(°) | 50 | Detailed coatings | Value Coat |
Specifications | 3-Flute 50° helix angle tapered neck type with round corner | Machining Application | Shoulder Milling (Rounded Corner), Curved Surface Machining, Pocket Machining, Helical Machining |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali