Sgrossatura One Cut DZ-OCRS

Sgrossatura One Cut DZ-OCRS
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DZ-OCRS3040
DZ-OCRS3050
DZ-OCRS3070
DZ-OCRS3090
DZ-OCRS4110
DZ-OCRS4130
DZ-OCRS4140
DZ-OCRS4150
DZ-OCRS4160
DZ-OCRS4170
DZ-OCRS4180
DZ-OCRS4190
DZ-OCRS4200
DZ-OCRS4220
DZ-OCRS4240
DZ-OCRS4250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

158.55 €

1 6 giorni 483655

158.55 €

1 6 giorni 5103657

169.18 €

1 6 giorni 7163863

182.02 €

1 6 giorni 92231072

202.62 €

1 6 giorni 112641283

263.81 €

1 6 giorni 132841285

263.81 €

1 6 giorni 142841295

334.32 €

1 6 giorni 153241695

279.52 €

1 6 giorni 163241695

365.64 €

1 6 giorni 1736416115

365.64 €

1 6 giorni 1836416115

498.63 €

1 6 giorni 1940420115

415.45 €

1 6 giorni 2040420115

581.25 €

1 6 giorni 2244420130

599.73 €

1 6 giorni 2450425130

500.11 €

1 6 giorni 2550425130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa Type Sgrossatura Coating TiAlN
Machining Application Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione debole (15°–25°) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving
Specifications For rough machining. Adopts a roughing shape with little cutting resistance. Torsion angle 20°

Supporto tecnico