Corpo G rigido (asta del gambo in acciaio inox per teste modulari) modello MGN

Corpo G rigido (asta del gambo in acciaio inox per teste modulari) modello MGN
[Caratteristiche] Questa fresa in acciaio per teste modulari è disponibile nelle misure da M8 a M16.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGN-M8-17-S16
MGN-M10-30-S20
MGN-M12-35-S25
MGN-M16-37-S32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimensions/φD2
(mm)
Dimensions/φD1
(mm)
Dimensions/MD Weight
(kg)

245.10 €

1 6 giorni 971716415.5M80.13

253.66 €

1 6 giorni 1003020419M100.21

262.22 €

1 6 giorni 1053525424M120.36

277.04 €

1 6 giorni 1073732629M160.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Altro Mounting Method Con gambo Finish category Finitura
Details Type End Mill Shank Type Dimensions/θn° - With/Without Coolant Holes Available

Supporto tecnico