Ganko Ittetsu (asta del gambo interamente in carburo per teste modulari) modello MSN

Ganko Ittetsu (asta del gambo interamente in carburo per teste modulari) modello MSN
[Caratteristiche] Questa fresa in metallo duro per teste modulari è disponibile nelle dimensioni da M6 a M16.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSN-M8-80-S16C

Codice componente
MSN-M8-80-S16C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

474.47 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (L)(mm) 135 Machining Application Tipo piano / Laterale / Altro Mounting Method Con gambo
Finish category Finitura Underneck length (ℓ1)(mm) 80 Shank diameter (d)(mm) 16
Details Type End Mill Shank Type Dimensions/φD2(mm) 4 Dimensions/φD1(mm) 15.5
Dimensions/θn° - Dimensions/MD M8 Weight(kg) 0.32
With/Without Coolant Holes Available

Si trova sulla pagina di Ganko Ittetsu (asta del gambo interamente in carburo per teste modulari) modello MSN, il codice articolo è il seguente: MSN-M8-80-S16C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSN-M8-80-S16C.

Supporto tecnico