Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WDMW06T320ZER-JC8050 |
WDMW050316ZER-JC8050 |
WDMW050316ZTR-JC5040 |
WDMW050316ZTR-JC8015 |
WDMW050316ZTR-JC8050 |
WDMW080520ZER-JC8050 |
WOMW04T215ZER-JC8050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Clearance angle | work material | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimension / r ε (mm) | Material type | θ (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.41 € | 1 | 8 giorni | D(15°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 10 | 3.97 | 1.2 | 2 | JC8050 | 15 | ||
15.69 € | 1 | 8 giorni | D(15°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8050 | 15 | ||
9.85 € | 10 | 6 giorni | D(15°) | Acciaio | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC5040 | - | ||
9.85 € | 10 | 6 giorni | D(15°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8015 | - | ||
9.85 € | 10 | 6 giorni | D(15°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8050 | - | ||
18.89 € | 1 | 8 giorni | D(15°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 13 | 5.5 | 1.5 | 2 | JC8050 | 15 | ||
8.99 € | 10 | 6 giorni | [Altro] 13° | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 6.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | JC8050 | - |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Altro | Available corners | 3 | Accuracy | M |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Y/N | NA | Material | PVD Coating | Machining Application | For high-feed and shape processing |
Configura
Proprietà di base
Clearance angle
work material
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimension / r ε(mm)
Material type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali