Inserti compatibili con Fast Feeding Diemaster, modelli SKS e SKS-RS (con interruttore)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WDMT06T320ZER-JC8015
WDMT06T320ZER-JC8050
WDMT080520ZER-JC8050
WOMT04T215ZER-JC8015
WOMT04T215ZER-JC8050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Clearance angle work material Dimensions/A
(mm)
Dimensions/T
(mm)
Dimensions/B
(mm)
Dimension / r ε
(mm)
Material type

11.45 €

10 6 giorni D(15°)Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza103.971.22JC8015

11.45 €

10 6 giorni D(15°)Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio103.971.22JC8050

15.84 €

10 6 giorni D(15°)Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio135.51.52JC8050

8.99 €

10 6 giorni [Altro] 13°Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza6.52.80.81.5JC8015

8.99 €

10 7 giorni [Altro] 13°Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio6.52.80.81.5JC8050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro Available corners 3 Accuracy M
Breaker Y/N Available Material PVD Coating Machining Application For high-feed and shape processing

Supporto tecnico