Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Inserto per tornitura a 80° esagonale / negativo / con foro WNMG-UR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNMG080404-UR-PX90
WNMG080408-UR-PX90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nose R Material Inscribed Circle
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter

9.44 €

5 giorni 0.4Cermet12.704.765.16

9.44 €

5 giorni 0.8Cermet12.704.765.16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
work material Acciaio Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato
Material type PX90

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico