Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TNMG160408R-SG-JC8015
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio inox | Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Lato destro |
Nose R | 0.8 | Material type | JC8015 | Material | Coating |
Inscribed Circle(mm) | 9.525 | Thickness(mm) | 4.76 | Hole Diameter | 3.81 |
Si trova sulla pagina di Inserto per tornitura a triangolo / negativo / con foro TNMGR-SG, il codice articolo è il seguente: TNMG160408R-SG-JC8015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNMG160408R-SG-JC8015.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali