Fresa a testa torica One-Cut per lega termoresistente, DV-OCSAR

Fresa a testa torica One-Cut per lega termoresistente, DV-OCSAR
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DV-OCSAR4030-05
DV-OCSAR4040-05
DV-OCSAR4040-10
DV-OCSAR4050-05
DV-OCSAR4050-10
DV-OCSAR4060-05
DV-OCSAR4060-10
DV-OCSAR4080-05
DV-OCSAR4080-10
DV-OCSAR4080-20
DV-OCSAR4100-05
DV-OCSAR4100-10
DV-OCSAR4100-20
DV-OCSAR4120-10
DV-OCSAR4120-20
DV-OCSAR4120-30
DV-OCSAR4160-10
DV-OCSAR4160-20
DV-OCSAR4160-30
DV-OCSAR4200-10
DV-OCSAR4200-20
DV-OCSAR4200-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tolerance
(φDc)
Dimensions/ℓ2
(mm)

117.04 €

1 Disponibile 8 giorni 30.58606100/-0.01510

122.50 €

1 6 giorni 40.511606130/-0.01513

122.50 €

1 6 giorni 4111606130/-0.01513

130.32 €

1 Disponibile 8 giorni 50.513606150/-0.01515

130.32 €

1 Disponibile 8 giorni 5113606150/-0.01515

134.99 €

1 6 giorni 60.513606-0/-0.015-

134.99 €

1 Disponibile 8 giorni 6113606-0/-0.015-

174.03 €

1 Disponibile 8 giorni 80.519758-0/-0.02-

174.03 €

1 Disponibile 8 giorni 8119758-0/-0.02-

174.03 €

1 Disponibile 8 giorni 8219758-0/-0.02-

231.01 €

1 Disponibile 8 giorni 100.5228010-0/-0.02-

231.01 €

1 Disponibile 8 giorni 101228010-0/-0.02-

231.01 €

1 Disponibile 8 giorni 102228010-0/-0.02-

289.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1212610012-0/-0.02-

289.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1222610012-0/-0.02-

289.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1232610012-0/-0.02-

574.57 €

1 Disponibile 8 giorni 1613211016-0/-0.02-

574.57 €

1 Disponibile 8 giorni 1623211016-0/-0.02-

574.57 €

1 Disponibile 8 giorni 1633211016-0/-0.02-

812.67 €

1 Disponibile 8 giorni 2013812520-0/-0.02-

812.67 €

1 Disponibile 8 giorni 2023812520-0/-0.02-

812.67 €

1 Disponibile 8 giorni 2033812520-0/-0.02-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Machining Application Laterale / Superficie curva Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) R Precision(μm) 0.02~-0.02
Detailed coatings Value Coat Specifications For heat-resistant high alloy Machining Application Details Pocket machining, helical processing, shoulder grinding (Corner radius), curved surface processing
Detailed torsion angle 42°~45°

Supporto tecnico