• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Antibacterial Screen

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRK-1612K-GN
SRK-1680K-GN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Features 1 Features 2 Features 3 Material
(Cloth)
Material
(Frame)
Mass
(kg)
Amount Of Content

111.24 €

5 giorni 1200Can be moved smoothly because of the included casters.Since the edge of the cloth forms a fastener, it is installed effortlessly, and will not easily twist.The cloth has been subjected to an antibacterial deodorizing process.Polyester (Antibacterial and Odor-resistant Processing)Steel4.541 pc.

88.24 €

5 giorni 800Can be moved smoothly because of the included casters.Since the edge of the cloth forms a fastener, it is installed effortlessly, and will not easily twist.The cloth has been subjected to an antibacterial deodorizing process.Polyester (Antibacterial and Odor-resistant Processing)Steel3.781 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 1600 Product Type Partition Color Green
Depth(mm) 390 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico