Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HDOH-20L-BU-CL
Capacity(L) | 20 | External Shape Width(mm) | 360 | External Shape Depth(mm) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
External Height(mm) | 280 | Color | 2 colori | Product Type | Contenitore pieghevole |
Product Internal Dimensions(mm) | 330×230×260 | When Folding(mm) | 360×230×85 | Detailed colors | Blue / Clear |
Mass(g) | 1425 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore ripiegabile rigido con coperchio integrato blu scuro / trasparente, il codice articolo è il seguente: HDOH-20L-BU-CL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HDOH-20L-BU-CL.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali