Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MR-6509
Frontage(mm) | 611–899 | Height(mm) | ~900 | Depth(mm) | 301–449 |
---|---|---|---|---|---|
Equal Load Capacity Per Stage(kg) | 250kg | Product Type | Rack | Size: Width x Depth x Height(mm) | 660×360×900 |
Pole diameter(mm) | 25 | Shelf Board(Sheets) | 3 | Material | Main Body: Steel (Chrome Plating Finish); Shelf Fixing Parts: ABS Resin |
Mass(kg) | 11 | Features | Can be easily assembled without using nails or screws. | Features 2 | The height of the shelf can be changed as desired. |
Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Scaffalatura in metallo MR, il codice articolo è il seguente: MR-6509.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-6509.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali