Valvola pneumatica operativa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-50
C-50E
U-4
U-4E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Connection type Number of Ports Trusco Code Mass
(g)

126.53 €

1 6 giorni Foot-operated typeConnection screw G1/42119-6235900

126.53 €

1 6 giorni Foot-operated typeφ6 Tube Fitting2213-5418900

114.15 €

1 9 giorni Roller switch typeConnection screw G1/43119-6227200

114.15 €

1 8 giorni Roller switch typeφ6 Tube Fitting3213-5426200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Features Switches on and off the air without power source. Application For air operation in accordance with air equipment control or work.
Specifications Compatible Fluid: Air

Supporto tecnico