• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Linea flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-13
K-23
K-33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

38.16 €

1 6 giorni 185117-4762100

38.30 €

1 6 giorni 285117-4771120

38.45 €

1 6 giorni 385117-4789140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Connection screw G1/4 Features Soft copper pipes can be bent freely and maintain the shape. Cap on the tip can be rotated to adjust the flow rate. Can also be used for drip feeding liquid.
Application Water/oil supply nozzle...supply of oil fluids for machining, fluid supply for grinding disks, washing, water films, dust removal, etc. Air nozzle...automatic duster, tool cooling, removal of machined shavings, water drying, blow away small things on the press, etc. Material Soft Copper Pipe Nozzle Specifications With 1/4 Hose Joint (minimum curve R=40 mm)/Applicable Fluid: Liquid, Compressed Gas

Supporto tecnico