• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Point Fit (ugello)

Point Fit (ugello)
[Features]
· The angle of the spray outlet can be adjusted.
· Maintains its orientation better than resin nozzles even with a high flow rate.
· A metal nozzle that can withstand relatively high hydraulic pressure for circulating the coolant liquid. Even at the maximum inclination angle, the flow rate will not decrease.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNPT-1/2-40
NNPT-1/2-60
NNPT-1/2-80
NNPT-1/4-20
NNPT-1/4-40
NNPT-1/4-60
NNPT-1/8-40
NNPT-3/8-30
NNPT-3/8-50
NNPT-3/8-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Size Bore Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

44.07 €

1 6 giorni PT1/2840387-3030154

45.22 €

1 6 giorni PT1/2860387-3048159

46.53 €

1 6 giorni PT1/2880387-3056163

28.70 €

1 6 giorni PT1/4420387-306426

29.85 €

1 6 giorni PT1/4440387-307230

31.14 €

1 6 giorni PT1/4460387-308132

31.76 €

1 6 giorni PT1/8440387-309922

34.77 €

1 6 giorni PT3/8630387-310264

35.90 €

1 6 giorni PT3/8650387-311168

37.21 €

1 6 giorni PT3/8670387-312973

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Features The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range. Its position can be maintained better compared to a resin nozzle because of its higher flow rate. Material Steel

Supporto tecnico