Point Fit (ugello)

Point Fit (ugello)
[Features]
· The angle of the spray outlet can be adjusted.
· Maintains its orientation better than resin nozzles even with a high flow rate.
· A metal nozzle that can withstand relatively high hydraulic pressure for circulating the coolant liquid. Even at the maximum inclination angle, the flow rate will not decrease.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNPT-1/2-40
NNPT-1/2-60
NNPT-1/2-80
NNPT-1/4-20
NNPT-1/4-40
NNPT-1/4-60
NNPT-1/8-40
NNPT-3/8-30
NNPT-3/8-50
NNPT-3/8-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Size Bore Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

53.19 €

1 6 giorni PT1/2840387-3030154

54.59 €

1 6 giorni PT1/2860387-3048159

56.16 €

1 6 giorni PT1/2880387-3056163

34.64 €

1 6 giorni PT1/4420387-306426

36.03 €

1 6 giorni PT1/4440387-307230

37.58 €

1 6 giorni PT1/4460387-308132

38.34 €

1 6 giorni PT1/8440387-309922

41.95 €

1 6 giorni PT3/8630387-310264

43.34 €

1 10 giorni PT3/8650387-311168

44.91 €

1 10 giorni PT3/8670387-312973

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Features The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range. Its position can be maintained better compared to a resin nozzle because of its higher flow rate. Material Steel

Supporto tecnico