Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Point Fit (ugello)

Point Fit (ugello)

[Features]
· The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range.
· Maintains its orientation better than resin nozzles even with a high flow rate.
· A metal nozzle that can withstand relatively high hydraulic pressure for circulating the coolant liquid. Even at the maximum inclination angle (35°), the flow rate will not decrease.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NNPT-3/8-50

Codice componente
NNPT-3/8-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material

28.05 €

5 giorni 68The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range. Its position can be maintained better compared to a resin nozzle because of its higher flow rate.Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Screw Size PT3/8 Bore Diameter(mm) 6
Length(mm) 50 Trusco Code 387-3111

Si trova sulla pagina di Point Fit (ugello), il codice articolo è il seguente: NNPT-3/8-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNPT-3/8-50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico