Sistema di serraggio (kit per tubo flessibile)【7 Pezzi per confezione】

Sistema di serraggio (kit per tubo flessibile)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 83430

Marca: NIKKI

Prezzo: 32.79

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

83430

Codice componente
83430
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.79 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Set Contents Connector 83036 1 piece./ 83035 1 piece Set Contents Round Nozzle 83032 1 piece / 83033 1 piece / 83034 1 piece
Set Contents Hose 83031 2 pieces Nominal Size 3/8 Trusco Code 387-2904
Features The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. Mass(g/bag) 85 Material Acetal Resin

Si trova sulla pagina di Sistema di serraggio (kit per tubo flessibile), il codice articolo è il seguente: 83430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83430.

Supporto tecnico