Sistema di serraggio (tubo flessibile)【2 Pezzi per confezione】

Sistema di serraggio (tubo flessibile)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
[Features]
· The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.
· Features outstanding chemical resistance, heat resistance, and shock resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
83031G
86061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Link Nominal Size Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g/bag)

22.50 €

11.48 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Gray163/81454571328417079437-942014

27.62 €

12.98 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Blue123/41504571328412722387-299825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento The Number of each bag 2 pcs. Features The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.
Material Acetal Resin

Supporto tecnico