Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sistema di serraggio (ugello)【4 Pezzi per confezione】

Sistema di serraggio (ugello)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.
· Features outstanding chemical resistance, heat resistance, and shock resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
82022
82022G
82023
82023G
82024
82024G
83032
83032G
83033
83033G
83034
83034G
84042
84042G
84043
84043G
84044
84044G
86062
86062G
86063
86063G
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Nominal Size Bore Diameter
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(g/bag)
Material

7.63 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/41/16(1.6)304571328412029387-2793The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.11Acetal Resin

8.02 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/41/16(1.6)304571328417024437-9373The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.11Acetal Resin

7.63 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/41/8(3.2)304571328412036387-2807The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.12Acetal Resin

8.04 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/41/8(3.2)304571328417031437-9381The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.12Acetal Resin

8.05 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/41/4(6.4)354571328412043387-2815The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.14Acetal Resin

8.05 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/41/4(6.4)354571328417048437-9390The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.14Acetal Resin

7.09 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange3/81/4(6.4)324571328412371387-2858The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.19Acetal Resin

7.09 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray3/81/4(6.4)324571328417086437-9438The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.19Acetal Resin

8.61 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange3/83/8(9.6)394571328412388387-2866The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.23Acetal Resin

8.61 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray3/83/8(9.6)394571328417093437-9446The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.23Acetal Resin

8.58 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange3/81/2(12.7)334571328412395387-2874The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.19Acetal Resin

8.58 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray3/81/2(12.7)334571328417109437-9454The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.19Acetal Resin

9.10 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/23/8(9.6)374571328412487387-2939The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.23Acetal Resin

9.10 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/23/8(9.6)374571328417147437-9497The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.23Acetal Resin

9.13 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/21/2(12.7)37.54571328412494387-2947The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.27Acetal Resin

9.13 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/21/2(12.7)37.54571328417154437-9501The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.27Acetal Resin

9.10 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/21/4(6.4)374571328412500387-2955The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.24Acetal Resin

9.10 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/21/4(6.4)374571328417161437-9519The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.24Acetal Resin

13.44 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange3/43/4(19.2)42.84571328412739387-3005The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.39Acetal Resin

13.44 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni Gray3/43/4(19.2)42.84571328417208437-9551The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.39Acetal Resin

13.41 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange3/45/8(16.0)42.44571328412746387-3013The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.35Acetal Resin

13.41 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray3/45/8(16.0)42.44571328417215437-9560The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.35Acetal Resin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento The Number of each bag 4 pcs.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico