Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sistema per liquido refrigerante (connettore)【4 Pezzi per confezione】

Sistema per liquido refrigerante (connettore)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.
· Features outstanding chemical resistance, heat resistance, and shock resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
82025
82025G
82026
82026G
83035
83035G
83036
83036G
84045
84045G
84046
84046G
86064
86064G
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Nominal Size Thread Diameter
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(g/bag)
Material

7.64 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/41/8R(9.7)264571328412050387-2823The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.13Acetal Resin

8.04 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/41/8R(9.7)264571328417055437-9403The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.13Acetal Resin

7.64 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/41/4R(13.2)264571328412067387-2831The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.15Acetal Resin

8.05 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/41/4R(13.2)264571328417062437-9411The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.15Acetal Resin

8.64 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni Orange3/83/8R(16.6)32.64571328412401387-2882The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.27Acetal Resin

8.64 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray3/83/8R(16.6)32.64571328417116437-9462The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.27Acetal Resin

8.65 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange3/81/2R(21.0)334571328412418387-2891The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.29Acetal Resin

8.65 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray3/81/2R(21.0)334571328417123437-9471The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.29Acetal Resin

9.95 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/21/2R(21.0)38.54571328412517387-2963The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.38Acetal Resin

9.95 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/21/2R(21.0)38.54571328417178437-9527The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.38Acetal Resin

9.91 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange1/23/8R(16.6)38.54571328412524387-2971The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.31Acetal Resin

9.91 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Gray1/23/8R(16.6)38.54571328417185437-9535The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.31Acetal Resin

13.54 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni Orange3/43/4R(26.4)404571328412753387-3021The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.55Acetal Resin

13.54 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni Gray3/43/4R(26.4)404571328417222437-9578The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.55Acetal Resin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento The Number of each bag 4 pcs.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico