• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio rotante

Punta di centraggio rotante

[Features]
· A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.
[Applications]
· Workpiece support and runout prevention.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LC-3N
LC-4N
LC-5N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?shank Overall Length
(mm)
Body Diameter
(mm)
Center Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application

231.02 €

4 giorni MT31664622109-0348820A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.Workpiece support and runout prevention.

254.30 €

4 giorni MT42015630109-03561500A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.Workpiece support and runout prevention.

446.30 €

4 giorni MT52366535109-03642600A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.Workpiece support and runout prevention.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type High Hardness Semi-High Speed Type Accuracy(mm) 0.005

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico