Line Master (tipo di durezza rigida), L32-130

Line Master (tipo di durezza rigida), L32-130
[Features]
· It allows easy scribing.
· Milling chuck and side lock holder can be used to easily attach it to various machines.
· Since it uses a spring to move in the axial direction, it can also scribe on a tapered surface.
[Applications]
· Can be attached to milling chucks, etc., for scribing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L32-130

Codice componente
L32-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

202.30 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Core diameter(mm) 6 Overall Length(mm) 130
Operating Range(mm) 18 Trusco Code 106-4908 Mass(g) 500
Features It allows easy scribing. Milling chuck and side lock holder can be used to easily attach it to various machines. Since it uses a spring to move in the axial direction, it can scribe on a tapered surface. Application Can be attached to milling chucks, etc., for scribing. Tip angle(°) 90
shank diameter(mm) 32

Si trova sulla pagina di Line Master (tipo di durezza rigida), L32-130, il codice articolo è il seguente: L32-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L32-130.

Supporto tecnico