Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S32-130
Product Category | Attacchi/Accessori | Core diameter(mm) | 10 | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Range(mm) | 10 | Trusco Code | 106-4916 | Mass(g) | 550 |
Features | It allows easy scribing. Milling chuck and side lock holder can be used to easily attach it to various machines. Since it uses a spring to move in the axial direction, it can scribe on a tapered surface. The scribe part can be fixed using the lever. A carbide tip is used for the scribing part. | Application | Can be attached to milling chucks, etc., for scribing. | Tip angle(°) | 90 |
shank diameter(mm) | 32 |
Si trova sulla pagina di Line Master (tipo con punta in metallo duro), S32-130, il codice articolo è il seguente: S32-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S32-130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali