Punta di centraggio per tornio (punta ultradura)

Punta di centraggio per tornio (punta ultradura)
[Caratteristiche] E' dotato di punta in metallo duro. Previene le vibrazioni del pezzo. Materiali: Acciaio al carbonio per la struttura della macchina (EN 1.1191 Equiv.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRSP-1
TRSP-1-8
TRSP-1-10
TRSP-1-12
TRSP-2
TRSP-2-10
TRSP-2-14
TRSP-2-18
TRSP-3
TRSP-3-14
TRSP-3-18
TRSP-3-24
TRSP-4
TRSP-4-18
TRSP-4-32
TRSP-5
TRSP-5-30
TRSP-5-45
TRSP-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
shank Overall Length
(mm)
Tip diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

89.36 €

1 6 giorni MT1826230-602660

137.19 €

1 6 giorni MT1828329-030160

166.98 €

1 6 giorni MT18210329-031060

256.20 €

1 6 giorni MT18212329-032860

107.61 €

1 6 giorni MT21008230-6042160

167.60 €

1 6 giorni MT210010329-0336160

227.11 €

1 6 giorni MT210014329-0344160

405.56 €

1 6 giorni MT210018329-0352160

99.21 €

1 6 giorni MT312510230-6069360

240.26 €

1 6 giorni MT312514329-0361360

383.01 €

1 6 giorni MT312518329-0379360

561.44 €

1 6 giorni MT312524329-0387360

133.37 €

1 6 giorni MT415514230-6085740

421.02 €

1 6 giorni MT415518329-0263740

837.40 €

1 6 giorni MT415532329-0271740

282.20 €

1 6 giorni MT520018230-61071900

844.67 €

1 6 giorni MT520030329-02801900

2,093.68 €

1 6 giorni MT520045329-02981900

865.37 €

1 6 giorni MT627030329-04415200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Carbide tip included. Application Prevents runout of workpiece. Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S45C)
Material 1 Hardening abrasive

Supporto tecnico