Punta di centraggio per tornio (tipo lungo, con testa ultradura)

Punta di centraggio per tornio (tipo lungo, con testa ultradura)
[Features]
· By making the lathe center longer, the distance between the workpiece and tailstock became wider, improving the work efficiency.
[Applications]
· Prevents runout of workpiece.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRSPL-2
TRSPL-3
TRSPL-4
TRSPL-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
shank Overall Length
(mm)
Tip diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

239.57 €

1 6 giorni MT21408329-0409250

288.67 €

1 6 giorni MT316010329-0417500

339.42 €

1 6 giorni MT420014329-04251000

610.01 €

1 6 giorni MT524518329-04332400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features By making the lathe center longer, the distance between the workpiece and tailstock became wider, improving the work efficiency. Application Prevents runout of workpiece. Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S45C)
Material 1 Suitable for hardening abrasive/carbide tip JIS B 4104

Supporto tecnico