“Punta di centraggio intagliata" (con punta in carburo)

“Punta di centraggio intagliata" (con punta in carburo)
[Features]
· The tip of the lathe center has been cut so as not to touch the workpiece.
[Applications]
· Prevents center deflection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THSP-1-610
THSP-2-820
THSP-2-840
THSP-3-1025
THSP-3-1050
THSP-4-1410
THSP-4-1420
THSP-4-1435
THSP-4-1470
THSP-5-1845
THSP-5-1890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
shank Overall Length
(mm)
Tip diameter
(mm)
Edge surface distance
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)
Half Length
(mm)

436.45 €

1 6 giorni MT110061491-991215040

322.57 €

1 6 giorni MT212582330-391820050

286.79 €

1 6 giorni MT212584330-390020050

374.28 €

1 6 giorni MT3155102.5330-393440060

335.98 €

1 6 giorni MT3155105330-392645060

592.69 €

1 6 giorni MT4195141491-9921135070

589.81 €

1 6 giorni MT4195142491-9939185070

451.73 €

1 6 giorni MT4195143.5330-395190070

422.33 €

1 6 giorni MT4195147330-394295070

799.65 €

1 6 giorni MT5250184.5330-3977230090

729.12 €

1 6 giorni MT5250189330-3969245090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features The tip of the lathe center has been cut so as not to touch the workpiece. Application Prevents center deflection. Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S45C)
Material 1 Suitable for hardening abrasive/carbide tip JIS B 4104

Supporto tecnico