Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TLK-2 |
TLK-3A |
TLK-3B |
TLK-4A |
TLK-4B |
TLK-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | shank | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Tip diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g/group) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.94 € | 1 | 6 giorni | MT2 | 64 | 123 | 12 | 230-6115 | 750 | ||
273.21 € | 1 | 6 giorni | MT3 | 75 | 137 | 19 | 230-6123 | 1060 | ||
309.47 € | 1 | 6 giorni | MT3 | 110 | 149 | 30 | 230-6131 | 2500 | ||
490.10 € | 1 | 6 giorni | MT4 | 130 | 191 | 30 | 230-6140 | 4000 | ||
904.28 € | 1 | 6 giorni | MT4 | 150 | 202 | 35 | 230-6158 | 6000 | ||
901.14 € | 1 | 6 giorni | MT5 | 150 | 229 | 32 | 230-6166 | 5500 |
Loading...
Features | With bearing. | Application | As a tool for centering holes at the pipe center. | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure( S45C) |
---|---|---|---|---|---|
Material 1 | Hardening abrasive |
Configura
Proprietà di base
shank
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Tip diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali