Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Outer Diameter(mm) | 25 | Mass(g) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Used to change Jacobs taper JT6 (2 1/2) of drill press to Morse taper (MT). | Material | Chrome Molybdenum Steel (SCM415) | Material 1 | Hardening abrasive |
Exterior Taper | JT6 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali