Manicotto per trapano

Manicotto per trapano

[Features]
· Use when making the drill or reamer Morse taper size smaller. (Such as when aligning to the spindle taper size of the drilling machine being used)

(i)Nota

  • Using a detergent, wipe off the anti-rust oil (oil film) adhered to the inner and outer contact surfaces of the drill sleeve and drill before use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDS-15Y

Codice componente
TDS-15Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Internal Taper Internal Diameter
(mm)
Material Material 1 Exterior Taper

107.94 €

4 giorni 1400· Use when making the morse taper size of the drink or ream smaller. (such as when aligning to the spindle taper size of the drilling machine being used)MT112.1Chrome Molybdenum Steel (SCM415)Hardening abrasiveMT5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attachments/Accessories Tool Type drill / Reamer Outer Diameter(mm) 44.4
Overall Length(mm) 156 Trusco Code 768-1666

Si trova sulla pagina di Manicotto per trapano, il codice articolo è il seguente: TDS-15Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDS-15Y.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico