• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacco mandrino

Attacco mandrino

[Features]
· Used when making Jacobs Tapers (JT) in milling machine and machining center.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCAS-620
TCAS-632
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Details Type Connection Taper Material Material 1

86.31 €

4 giorni 20329-0531300Used when making Jacobs Tapers (JT) in milling machine and machining center.Straight TypeJT6Chrome Molybdenum Steel (SCM415)Hardening abrasive

92.12 €

4 giorni 32329-0557500Used when making Jacobs Tapers (JT) in milling machine and machining center.Straight TypeJT6Chrome Molybdenum Steel (SCM415)Hardening abrasive

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attachments/Accessories Overall Length(mm) 98

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico