• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Refrigerante con base magnetica

Refrigerante con base magnetica

[Features]
· With its powerful 600 N magnet, the coolant piping is very useful for metalworking sites.
[Applications]
· For the piping of coolant nozzles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMBC-1
TMBC-2
TMBC-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trusco Code Mass
(g)
Features Application Nozzle number Nozzle Length
(mm)
Hole Diameter Adsorption Power (N) Valve Maximum Operating Liquid Pressure
(kg/cm2)
Air Inlet Details Type Mounting Port Ball Valve Mounting Screw

98.84 €

5 giorni 278-71641142With its powerful 600 N magnet, the coolant piping is very useful for metalworking sites.For the piping of coolant nozzles.For 1-Axis--600G1/4-G1/4No nozzleG1/4 with Ball ValveG1/4G1/4

96.49 €

5 giorni 278-71721248With its powerful 600 N magnet, the coolant piping is very useful for metalworking sites.For the piping of coolant nozzles.For 2-Axis--600G1/4-G1/4No nozzleG1/4 with Ball ValveG1/4G1/4

114.74 €

5 giorni 278-71811267With its powerful 600 N magnet, the coolant piping is very useful for metalworking sites.For the piping of coolant nozzles.For 3-Axis--600G1/4-G1/4No nozzleG1/4 with Ball ValveG1/4G1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Heating and Cooling Equipment

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico