Refrigerante magnetico

Refrigerante magnetico
[Features]
· Powerful magnet enables easy coolant piping.
[Applications]
· For the piping of coolant nozzles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMC-1
TMC-2
TMC-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code Mass
(g)
Nozzle number

147.32 €

1 9 giorni 278-7091428For 1-Axis

105.41 €

1 7 giorni 278-7105534For 2-Axis

128.83 €

1 6 giorni 278-7113553For 3-Axis

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Features Powerful magnet enables easy coolant piping. Application For the piping of coolant nozzles.
Nozzle Length(mm) - Hole Diameter - Adsorption Power (N) 150
Valve G1/4 Maximum Operating Liquid Pressure(kg/cm2) - Air Inlet G1/4
Details Type No nozzle Mounting Port G1/4 with Ball Valve Ball Valve G1/4
Mounting Screw G1/4

Supporto tecnico