• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Refrigerante magnetico

Refrigerante magnetico

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TMC-2-R400

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 179.05

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMC-2-R400

Codice componente
TMC-2-R400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

179.05 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Trusco Code 278-7148 Features With its powerful magnet, coolant piping is easy. The flexible fluid nozzle can be used in either liquid or gas. Turn the tip of the nozzle to adjust the flow rate. (0 to stepless)
Application For cooling, drying, and metal processing. Nozzle number For 2-Axis Hole Diameter 2
Adsorption Power (N) 150 Valve - Maximum Operating Liquid Pressure(kg/cm2) 1
Air Inlet - Mass 534 g/set Details Type With nozzle
Nozzle Shape Round blow (With flow adjustment nozzle) Specifications G1/4 with Ball Valve/

Supporto tecnico