Tappo terminale per base magnetica

Tappo terminale per base magnetica
[Features]
· Can be used to plug unnecessary holes in the magnet base coolant.
[Applications]
· 2-axis/3-axis - Bracket for stopping up unnecessary holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMBC-E

Codice componente
TMBC-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.56 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Trusco Code 285-4198 Mass(g) 3
Features Can be used to plug unnecessary holes in the magnet base coolant. Application 2-axis/3-axis - Bracket for stopping up unnecessary holes. Material Brass, nickel plating, O-ring (NBR)
Mounting Port G1/4 Specifications Compatible Fluid: compressed air

Si trova sulla pagina di Tappo terminale per base magnetica, il codice articolo è il seguente: TMBC-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMBC-E.

Supporto tecnico