"Getto d'aria" (kit da 1 ugello)

"Getto d'aria" (kit da 1 ugello)
[Features]
· It is a cooling method that does not use cutting fluid.
· Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature.
· Since no machine is used, there is no breakdown and maintenance is easy.
· A cooling device for dry processing applying 'Vortex Theory'.
[Applications]
· For cooling the blade and workpiece during cutting process.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AJ-CS

Codice componente
AJ-CS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

180.08 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Trusco Code 220-3669 Features It is a cooling method that does not use cutting fluid. Cooling air can be as much as 31°C lower than the outside air. Since no machine is used, there is no breakdown and maintenance is easy. It is a cooling device for dry processing applying 'Vortex Theory'.
Application For cooling the blade and workpiece during cutting process. Operating Air Pressure(MPa) 0.2–0.5 Discharge port 1/8
Compressed Air Supply Inlet R1/4 Mass 450 g/set Air Consumption Amount(L/min) 190~440
Accessory Hose nipple Specifications Compatible Fluid: air

Si trova sulla pagina di "Getto d'aria" (kit da 1 ugello), il codice articolo è il seguente: AJ-CS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AJ-CS.

Supporto tecnico