• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 14:00 (CEST) 26/5/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ugello magnetico (per lubrorefrigerante)

Ugello magnetico (per lubrorefrigerante)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The powerful 800 N magnet makes it easy to install in any position.
· The angle and direction of the nozzle are freely adjustable.
· The additional Rc1/4 screw holes allow two nozzles to be used.
· Two independent screw holes are available.
[Applications]
· For cutting fluid lubrication.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMN-1-S

Codice componente
TMN-1-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Nozzle number Nozzle Length
(mm)
Hole Diameter Adsorption Power (N) Valve Maximum Operating Liquid Pressure
(kg/cm2)
Mass Cutting Fluid Inlet Specifications

70.69 €

Disponibile 5 giorni The powerful 800 N magnet makes it easy to install in any position. The angle and direction of the nozzle are freely adjustable. The additional Rc 1/4 screw holes allow two nozzles to be used. Two independent screw holes are available.For cutting fluid lubrication.13201/4800Available3.461,400 g/set13.5mmCompatible Fluid: aqueous cutting solution, oil-based cutting solution

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Heating and Cooling Equipment Trusco Code 219-8592

Si trova sulla pagina di Ugello magnetico (per lubrorefrigerante), il codice articolo è il seguente: TMN-1-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMN-1-S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico